You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Klepstandsensoren voor lineaire kleppen en 90° actuatoren
  5. Klepstandsensoren voor lineaire kleppen

Klepstandsensoren voor lineaire kleppen

  • Klepstandmelding voor kleppen met single seat-, double seat- en membraankleppen
  • Vrij te selecteren schakeluitgangen: klep open / gesloten, seat-lift
  • Vervangt drie binaire signaalgevers
  • Resolutie van 0,2 mm over het hele meetbereik
  • Programmering van de klepposities door druktoetsen

Klepstandsensoren voor lineaire kleppen


Klepsensoren voor lineaire kleppen

De klepsensor dient voor de betrouwbare terugmelding van posities bij kleppen met een lineaire aandrijving. De sensor meldt tot drie belangrijke klepposities aan de besturing: klep open, klep gesloten en een willekeurige tussenstand, bijvoorbeeld voor de zittingsverhoging.
Met de hoge resolutie van de verplaatsingsafstand kan bovendien slijtage van de klepschotelafdichtingen worden herkend en daarmee is condition-based onderhoud mogelijk. Onderhoudsintervallen kunnen aan de feitelijke slijtage worden aangepast om standtijd en beschikbaarheid te verhogen.
Door het gebruik van de klepsensor vervalt de tijdrovende inbouw van meerdere afzonderlijke positieterugmelders.
De schakelpunten kunnen comfortabel met een druk op de knop worden ingesteld. De bespaart de tijdrovende, mechanische verstelling van de betreffende klepposities. Men hoeft geen rekening te houden met aanbouwtoleranties of schakelafstanden.
Leds signaleren de drie mogelijke klepposities.
De klepsensor is leverbaar met schakeluitgangen, analoge uitgang of AS-Interface.