1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lichtgeleiders (fibers) en versterkers
  5. Fiberoptiek voor hoge temperatuuromgevingen

Fiberoptiek voor hoge temperatuuromgevingen

  • Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
  • Buitenmantel van siliconen geschikt voor temperaturen tot 150°C
  • Voor het gebruik in omgeving met hoge temperaturen
  • Werking als zender/ontvanger- of tasterfotocel
  • Verschillende uitvoeringen en kopbouwvormen voor een veelvoud aan applicaties

Fiberoptiek voor hoge temperatuuromgevingen



Lichtgeleiders voor het hogetemperatuurbereik

Wanneer er maar weinig ruimte is voor de montage van optische standaardsensoren, worden lichtgeleidersystemen, ook wel fiberoptieksystemen genoemd, toegepast. Bij deze systemen worden verwerkingselektronica en lichtgeleider apart gemonteerd. Daarmee is de inbouw in zeer krappe situaties en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Lichtgeleidersystemen zijn uitgevoerd als gescheiden zender-ontvangerfotocel of als reflectorlichttaster.

Lichtgeleiders van silicaatglas voor gebruik in het temperatuurbereik tot 150 °C zijn voorzien van een mantel van metaalsiliconen. Voor toepassingen in het hogetemperatuurbereik in bijvoorbeeld de staal- of glasindustrie bestaat de mantel uit aluminium (tot 290 °C) of RVS (tot 315 °C).