De optische sensoren van de serie O4 worden gekenmerkt door zeer grote tast- en reikwijdtes en een veelzijdig montage- en bevestigingsconcept. Het productassortiment omvat gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen of reflectorlichttasters.
Dankzij hun grote reikwijdte worden de sensoren toegepast in de hout-, papier- en automobielindustrie, transport- en vervoerstechniek, evenals in de staalverwerking.
De sensoren kunnen eenvoudig en snel worden gemonteerd. Voor aanpassing aan aanwezige inbouwsituaties zijn verschillende bevestigingselementen leverbaar.
De aansluitstekker bij varianten met stekkerverbinding kan 270° worden gedraaid en zodoende in alle richtingen worden ingesteld.
In veeleisende toepassingen kunnen de sensoren met behulp van een potentiometer of met een druk op de knop nauwkeurig worden ingesteld op de toepassing. Apparaten met een vaste instelling maken een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk.