1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Rechthoekige O5 voor de fabrieksautomatisering

Optische sensoren- rechthoekige bouwvorm O5 voor de fabrieksautomatisering

  • Zeer hoge bereiken
  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • Eenvoudig instellen door teach-in van „Aan“- en „Uit“-toestand
  • Omvangrijk productportfolio: Zonder instelmogelijkheden of met potentiometer
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige en veilige montage

Optische sensoren- rechthoekige bouwvorm O5 voor de fabrieksautomatisering



Vierkante bouwvorm O5 voor de fabrieksautomatisering

De optische sensoren uit de serie O5 worden gekenmerkt door grote tast- en reikwijdtes, een veelzijdig montage- en bevestigingsconcept, evenals een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Het productassortiment omvat roodlicht-, infraroodlicht- en laservarianten in de uitvoering als gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen en reflectorlichttasters.
De sensoren kunnen eenvoudig en snel worden gemonteerd. Voor aanpassing aan aanwezige inbouwsituaties zijn verschillende bevestigingselementen leverbaar.

De aansluitstekker bij varianten met stekkerverbinding kan 270° worden gedraaid en zodoende in alle richtingen worden ingesteld.

In veeleisende toepassingen kunnen de sensoren met behulp van een potentiometer of met een druk op de knop nauwkeurig worden ingesteld op de toepassing. Apparaten met een vaste instelling maken een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk.