1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Bouwvorm M18 Cube in metalen behuizing

Optische sensoren- bouwvorm M18 cube in metalen behuizing

  • Compacte en robuuste behuizing
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Hoge tastafstanden en reikwijdten
  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • Uitgebreid assortiment van bevestigingscomponenten

Optische sensoren- bouwvorm M18 cube in metalen behuizing



Bouwvorm M18 Cube in metalen behuizing

De compacte, rechthoekige bouwvorm OG Cube is ontwikkeld voor toepassingen in krappe inbouwomstandigheden. Dankzij de zijdelingse M18-schroefdraad en de omlaag geleide stekkerverbinding is deze bouwvorm ideaal geschikt voor het gebruik in de transporttechniek.

De optische sensoren worden gekenmerkt door hoge reik- en tastwijdtes.

Dankzij de inleermodus en een omvangrijk assortiment aan bevestigingscomponenten is een snelle en kostenbesparende montage en inbedrijfstelling mogelijk.