De bouwvorm M18 is ook bij optische sensoren de meest gebruikelijke schroefdraadbouwvorm in de levensmiddelenindustrie. De robuuste RVS-behuizing maakt de betrouwbare detectie van objecten in bijv. kaasmakerijen, brouwerijen of in de vleesverwerkende industrie mogelijk. De RVS-behuizing, een afdichtingsmateriaal dat geschikt is voor levensmiddelen, en de hoge beschermingsklasse IP 69K maken de sensoren geschikt voor natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie, waar met agressieve reinigingsmiddelen wordt gewerkt. Om te voorkomen dat bij beschadiging van de sensorlens glassplinters in het proces komen, zijn de sensoren voorzien van een kunststoflens.
Bij de apparaten uit de OG wetline-serie zijn tast- en reikwijdtes vast ingesteld voor een directe inbedrijfstelling.
Een omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten van RVS maakt een betrouwbare bevestiging en eenvoudige montage van de sensoren mogelijk.