1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Volledige programma

Optische sensoren- volledige programma

  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Varianten toepasbaar in hygiënischvoor toepassing
  • LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
  • Teachmethode bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige en veilige montage


Complete programma

Optische sensoren zijn als "kunstmatige ogen" niet meer weg te denken uit de automatiseringstechniek. Ze worden overal toegepast waar de exacte positie van objecten betrouwbaar en contactloos moet worden herkend. Daarbij speelt het geen rol van welk materiaal de te detecteren objecten zijn vervaardigd. In vergelijking met inductieve sensoren bezitten optische sensoren een veel groter detectiebereik.

Het gescheiden zender-ontvangersysteem wordt gekenmerkt door een grote reikwijdte. Het systeem bestaat uit twee aparte componenten: een zender en een ontvanger. Het licht wordt alleen verzonden (van zender naar ontvanger). Daardoor leiden invloeden in de toepassing, zoals bijvoorbeeld stof in de lucht, vervuilingen op de lenzen, waterdamp of nevel niet direct tot een storing in het systeem.

Bij de reflectorfotocel bevinden zend- en ontvangstmodule zich in een behuizing. Met behulp van een reflector worden de verzonden lichtstraal teruggestuurd naar de ontvanger. Reflectorfotocellen zonder polarisatiefilter werken met infrarood licht, systemen met polarisatiefilter werken met zichtbaar rood licht.

De reflectorlichttaster dient voor de rechtstreekse detectie van objecten. Zender en ontvanger bevinden zich in een behuizing. De zender straalt licht uit dat door het te herkennen object wordt gereflecteerd en door de ontvanger wordt herkend. De reflectie van het licht wordt verwerkt door een objectief. Daarom zijn aanvullende functiecomponenten (zoals reflectoren bij reflectorfotocellen) niet nodig voor het gebruik van de reflectorlichttaster.