1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Capacitieve sensoren
  5. Toepasbaar in de kunststofindustrie

Capacitieve sensoren - toepasbaar in de kunststofindustrie

  • Eenvoudig inregelen in de applicatie door middel van druktoets
  • Varianten met automatisch herkenning van PNP- of NPN-uitgangstrappen
  • Verbreek- of maakfunctie kan worden gekozen
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Resistent tegen elektrostatische ontlading


Toepassing in de kunststofindustrie

Overal waar kunststofgranulaten worden getransporteerd en verwerkt, bewaken capacitieve sensoren de niveaus - hetzij in leidingen en silo's of door kijkglazen bij laadstations van spuitgietmachines. Daarbij moet de sensor een breed scala aan kunststoffen op betrouwbare wijze detecteren. Enerzijds gaat het om verschillende materialen, restvocht en temperaturen, anderzijds variëren de korrelgroottes en oppervlakken van de grondstoffen aanzienlijk. Met varianten met IO-Link kan men tolerantiegrenzen definiëren rondom het ingestelde schakelpunt.

Dankzij het bedieningsconcept kan de uitgangsfunctie met slechts een druk op de toets worden afgesteld en ingesteld. De automatische lastherkenning vereenvoudigt de aansluiting aan de gebruikelijke besturingen op de markt.