1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Toepasbaar in lasomgevingen

Inductieve sensoren - toepasbaar in lasapplicaties

  • Magneetveldvast
  • Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
  • Veelvoud aan verschillende bouwvormen
  • Cilindrische bouwvormen met hoge schakelfrequentie
  • Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating


Gebruik in lastoepassingen

Magnetische storingsvelden, die voorkomen bij weerstandslassen, kunnen inductieve sensoren gemakkelijk uit evenwicht brengen. De inductieve magneetveldbestendige sensoren uit de W-serie zijn daartegen beschermd door een speciale spoelconstructie. In AC/DC- en middenfrequentie-lasinstallaties garanderen deze sensoren een hoge bedrijfsveiligheid en beschikbaarheid van de installatie.
De antihechtingscoating laat lasspetters van de sensor afparelen, waardoor een gemakkelijke en snelle reiniging mogelijk is. De kopse vlakken van de sensoren bestaan uit het robuuste materiaal Duroplast. De metalen hulzen zijn tevens voorzien van een PTFE-coating.
Dankzij de correctiefactor K = 1 hebben de sensoren bij alle metalen dezelfde schakelafstand.
De beschermingsklasse IP 69K biedt betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van stof en vocht.
Samen met de stekkerverbindingen van de ecolink EVW-serie vormen de inductieve sensoren van de W-serie de ideale combinatie voor het mobiele segment.
Bij de volledig metalen sensoren van de R-serie zijn zowel de schroefdraadbuis als ook het kopse vlak van RVS. Daardoor zijn ze mechanisch bestand tegen slagen op het actieve vlak.