You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Kit complet: détection de produits pour les flux entrants et sortants de marchandises

  • Traçabilité claire des produits aux entrées et sorties de marchandises
  • Prévention des livraisons incorrectes grâce à l’identification sûre du flux de marchandises
  • Interface standardisée avec SAP / ERP
  • Application Package «ready-to-start» pour faciliter la mise en service
  • Avec détection de direction et mesure optionnelle de volume3D

La logistique en toute simplicité

La solution complète pour l’enregistrement des marchandises entrantes et sortantes comprend tous les composants RFID nécessaires pour la détection automatique de produits.
Des capteurs optionnels offrent la possibilité de déterminer la direction du mouvement ou encore le volume de produits. Des signalisations optiques et acoustiques aident les agents de quais et caristes. Des rapports et messages d’alarme peuvent être transmis directement au
système de gestion des marchandises (WMS, TMS…).

Extension facile

Des kits d’extension permettent d’étendre jusqu’à 10portiques le kit de base comportant un edgeController central, et ce à tout moment.

Traçabilité des flux de marchandises sûre

Grâce à l’utilisation d’un contrôle RFID intelligent des marchandises entrantes et sortantes, les flux de marchandises peuvent être présentés sans scanner le code à barres et transférés vers un système de gestion d’entrepôts logistiques. Cela permet d’optimiser les temps de chargement, de prévenir les erreurs et ainsi d’économiser des coûts.

Avantages d’un contrôle intelligent des marchandises entrantes et sortantes

  • Traçabilité claire des produits aux entrées et sorties de marchandises
  • Prévention des livraisons incorrectes grâce à l’identification sûre du flux de marchandises
  • Economies de coûts et prévention des erreurs

Le portique track & trace d’ifm

Sécurité et transparence dans le flux de marchandises

Le portique track & trace d’ifm apporte une solution complète pour vos processus logistiques à l’entrée et la sortie de marchandises. Tous les flux de marchandises sont directement transmis au niveau informatique et vous pouvez organiser plus efficacement que jamais les interactions entre la production, les stocks et les fournisseurs.