You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Rétro-éclairage extra-plat pour les capteurs de vision

  • Lumière permanente puissante pour la reconnaissance de contours et positions
  • Durée de vie prolongée grâce au fonctionnement pulsé
  • Eclairage homogène avec lumière rouge ou infrarouge
  • Boîtier peu encombrant avec une épaisseur de seulement 9,8 mm
  • Trois tailles de champ éclairé disponibles
  • Connecteur M12 adapté aux besoins industriels

Eclairage optimal

Ces rétro-éclairages puissants génèrent un champ éclairé homogène et sans ombre de l'objet à inspecter. Les contours extérieurs sont fortement accentués par le rétro-éclairage et peuvent être analysés de façon optimale par un capteur de vision. Le capteur reconnaît les contours et les positions de manière rapide et fiable. À cette fin, l’éclairage peut être utilisé en mode continu ou en mode pulsé, ce qui, parmi de nombreux autres avantages, prolonge notamment la durée de vie de l’éclairage.

Forme de construction ultraplate

La nouvelle génération d’éclairages ifm peut être montée de manière optimale grâce à sa conception extrêmement plate de seulement 9,8 mm d’épaisseur. Des kits de montage optionnels assurent une fixation rapide et facile.

Homogénéité

Dans le traitement industriel des images, l’utilisation d’éléments d’éclairage est essentielle pour assurer une détection rapide et fiable des objets. Surtout avec les concepts d’éclairage plat, la création d’une surface d’éclairage homogène est un défi. Avec les nouveaux rétro-éclairages puissants d’ifm, l’arrière-plan des applications peut être encore mieux éclairé. Cela permet de diminuer les temps d’exposition des caméras industrielles tout en réduisant l’influence de la lumière ambiante.