You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Barrières de mesure pour le dimensionnement d’objets dans l’intralogistique

  • Mesure simple d'objets sans programmation complexe
  • Haute résolution pour une évaluation précise des objets

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Intégration facile via interface IO-Link standardisée
  • Evaluation sélective des faisceaux pour déterminer les dimensions ou les distances entre les objets

Pour des processus logistiques optimisés

Les barrières de mesure conviennent parfaitement à la surveillance de processus intralogistiques. En évaluant combien de faisceaux lumineux sont interrompus et lesquels, il est possible de déterminer si les objets transportés se trouvent dans la position de transport souhaitée. La hauteur et la largeur de palettes, de paquets ou de boîtes peuvent aussi être mesurées avec précision grâce à un écartement de faisceaux de 10 millimètres.

Surveillance précise avec IO-Link

Ce système multifaisceaux permet la transmission de cinq valeurs mesurées différentes via IO-Link. Ces valeurs permettent de déduire la hauteur, la position mais aussi le contour d'un ou plusieurs objets. En outre, les informations de diagnostic sur les heures de fonctionnement sont déterminées et transmises numériquement pour une maintenance en fonction des besoins.

Produits

Accessoires