You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

IO-Link. Sécurité

  • Module de sécurité pour IO-Link
  • 8 entrées de sécurité OSSD
  • 4 sorties puissantes avec alimentation 24 V séparée
  • Télégramme PROFIsafe envoyé à travers un tunnel via IO-Link
  • Sécurité selon SIL 3 et PLe

IO-Link pour les applications de sécurité
Grâce au protocole de transmission «PROFIsafe», les détecteurs et actionneurs de sécurité standards peuvent également être utilisés via IO-Link. Pour cela, seul le module IO-Link PROFIsafe est requis. Celui-ci offre 8 entrées de sécurité TOR (OSSD) et 4 sorties de sécurité. Particularité : Du côté matériel, le module est simplement raccordé à un maître IO-Link standard via IO-Link. Dans la communication normale IO-Link, le télégramme de transmission spécial PROFIsafe assure une connexion avec le contrôleur de sécurité à travers un tunnel. Il remplit les exigences des niveaux de sécurité SIL 3 selon IEC 61508 / EN 61508 et PLe en conformité avec EN ISO 13849-1.

Sorties de sécurité puissantes
Une alimentation 24 V séparée via des prises M12, codage L, permet la connexion d’actionneurs puissants. Les sorties peuvent être configurées en commutation PNP ou NPN.

Du côté matériel, le module PROFIsafe IO-Link est raccordé à un port A ou B d’un maître IO-Link AL1400 ou AL1402. L’alimentation du module de sécurité est assurée par un câble M12 séparé, codage L. Le protocole de transmission «PROFIsafe» assure une communication sûre avec le contrôleur de sécurité à travers un tunnel.

Échange facile d'appareils avec address plug (mémoire d’adresse)
La mémoire pour l’adresse de sécurité E7700S du module PROFIsafe permet le remplacement facile et rapide de l’AL200S sans ordinateur ou logiciel supplémentaire. Elle est simplement raccordée au nouveau AL200S et l’adresse PROFIsafe enregistrée est automatiquement transmise au nouveau module PROFIsafe IO-Link.

Accessoires

Connecteur femelle M12, câble de raccordement 2,5 mm2, codage L (power)