You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Système sans fil pour la surveillance intelligente : vibration & température

  • Applications multiples grâce au fonctionnement sur batterie et transmission radio
  • Pour une surveillance vibratoire et de la température cyclique même si accès difficile
  • Radiotechnique avec topologie du maillage intelligente pour une transmission efficace de données
  • Intégration facile du capteur à la visualisation de données.

Surveillance vibratoire pour machines simples
En combinaison avec la passerelle ZB0929 et  LR SMARTOBSERVER, le capteur de vibrations sans fil VW permet une surveillance cyclique de l’état de la machine selon DIN ISO 10816. En association avec la mesure de température intégrée, les détériorations imminentes des machines peuvent être préventivement détectées et la maintenance conditionnelle peut être planifiée. Des défaillances majeures et des arrêts coûteux sont évités.

Intégration rapide et facile grâce au fonctionnement sans fil
Même la surveillance détaillée d’une installation peut être configurée rapidement et facilement grâce au fonctionnement sans fil des capteurs et au logiciel intuitif pour l’analyse et visualisation des données. Les données du capteur sont transmises du point de mesure à l’infrastructure IT avec une sécurité des données maximale.

Le capteur de vibrations calcule et transmet la valeur v-RMS ainsi que la température du point de mesure. Vous trouverez ci-dessous des explications détaillées concernant les données fournies et la voie de transmission.

v-RMS (fatigue)
Valeur efficace de la vitesse des vibrations. Permet de tirer des conclusions sur la fatigue d’un composant.

Température
Un échauffement peut se produire par un frottement excessif ou d’autres effets (par ex. causes électriques) et sert à détecter des défauts existants ou imminents.

Connectivité conviviale et intelligente
A part une interface Ethernet filaire, la passerelle ZB0929 est équipée de nombreuses possibilités de communication sans fil, par ex. NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi et 2G GSM. Jusqu’à 28 capteurs peuvent être raccordés à la passerelle et donc le système backend, soit directement par un seul appui sur le bouton-poussoir ou par la communication maillée intelligente.

Evaluation
Via LR SMARTOBSERVER, les données du capteur peuvent être visualisées et analysées et des alarmes peuvent être configurées, ce qui permet la mise en service rapide de l’entière chaîne de mesure.

Sans alimentation externe
Grâce à la batterie intégrée, le capteur peut être utilisé pendant au moins 4 ans. Comme l’électronique est complètement surmoulée, la résonance non désirée est exclue.