Certificats usine pour des capteurs agro-alimentaires à télécharger
Certificat de calibrage à télécharger
La précision des appareils de mesure dans les processus de production est décisive pour la qualité du produit final. C'est la raison pour laquelle ifm offre un certificat usine 3 points gratuit pour des capteurs de pression et de température sélectionnés pour l'agroalimentaire. Le certificat est disponible 5 ans en téléchargement. Il vous suffit de vous connecter sur www.ifm.com/fr/fr/secure/factoryCertificate dans “my ifm”, d'entrer le numéro de série et de télécharger le certificat. Ceci permet d'économiser de l'argent et du temps car vous n'avez pas à passer de commande séparée. Grâce au certificat usine, il n'est plus nécessaire de calibrer les entrées des capteurs auprès du client.
Autres certificats
D'autres certificats, par ex. des certificats du fabricant ou des certificats de test du matériel selon EN 10204 ainsi que des certificats de calibrage selon ISO ou DAkkS sont à commander séparément.