Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|---|
Raccord process | G 1/4 filetage extérieur |
Fluides | Liquides |
---|---|
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Tension d'alimentation [V] | 20...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 45 |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 20 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Technologie | NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 400 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Plage de réglage [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...60 |
Gradient de température [K/min] | 15 |
---|
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Réglage du seuil de commutation | potentiomètre |
---|
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | PBT GF20 |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303) |
Raccord process | G 1/4 filetage extérieur |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|