You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ST2300

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST2300

STR14ZBB

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

ST2300

STR14ZBB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process G 1/4 filetage extérieur
Application
Application haute plage de température
Fluides Liquides; Milieu gazeux
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Application haute plage de température
Température du fluide [°C] 0...120
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] 0...100
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0100
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 5...1500
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process G 1/4 filetage extérieur
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, silicone; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,5 mm²