You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ST0508

Capteur de débit

ST0508

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Capteur de débit

ST0508

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SI2000 Comparaison de produits: ST0508 / SI2000 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process Varivent DN50
Application
Application applications aseptiques
Température du fluide [°C] -25...95
Tenue en pression [bar] 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...36 DC
Consommation [mA] < 45
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 20
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...30
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 72 x 41 x 82
Matières PBT GF20
Matières en contact avec le fluide inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process Varivent DN50
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A