You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SR0103

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR0103

VS0200/ 24VDC

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR0103

VS0200/ 24VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SR0150 Comparaison de produits: SR0103 / SR0150 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Application
Application Surveillance du débit; Surveillance de la température; Surveillance du câble
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -10...10
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 70
Retard à la disponibilité [s] 30
Nombre de voies 1
Sorties
Technologie relais
Pouvoir de coupure 4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit le relais est enclenché en cas de débit
Fonction de commutation surveillance de la température le relais est déclenché si la température est dépassée
Fonction de commutation surveillance du câble le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil et court-circuit
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 10
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Sélection liquide / gaz sélecteur
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Plage de température [°C] 20...80
Reproductibilité [K] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 55 x 110
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
état de commutation LED, rouge
état de commutation LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²