You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SI0513

Capteur de débit

SI0513

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Capteur de débit

SI0513

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: SI0553 Comparaison de produits: SI0513 / SI0553 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process M18 x 1,5 taraudage
Application
Fluides Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...36 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 80
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 15; (signalé optiquement)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 200...3000
Meilleure sensibilité [cm/s] 200...800
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 300
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton-poussoir
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières PBT GF20
Matières en contact avec le fluide Hastelloy C-4 (2.4610); Joint torique: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Raccord process M18 x 1,5 taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 10 x LED, 3 couleurs
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A