You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. SF0713

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF0713

SFG18ABBE1

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF0713

SFG18ABBE1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Raccord process ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Application
Application zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Application zones explosibles zone 1
Température du fluide [°C] -25...80
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS 0200 Exi
Etendue de mesure / plage de réglage
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s] 200...800
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 18
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²