Résolution | 1024 points |
---|---|
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 5 DC |
Consommation [mA] | 150 |
Technologie | TTL |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 20 |
Fréquence de commutation [kHz] | 300 |
Déphasage canal A et B [°] | 90 |
Résolution | 1024 points |
---|
Température ambiante [°C] | -20...100 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...100 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 98 |
Indice de protection | IP 66 |
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Matières | aluminium | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 10 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 20 | |
Bride de fixation | Flasque synchro |
Câble: 2 m, PUR; axial |
Diagramme d'impulsions
|
|
---|