You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RP6010

Codeur incrémental à arbre creux

RP6010

RP-1000-I24/N10

Codeur incrémental à arbre creux

RP6010

RP-1000-I24/N10

  • Séquence d'impulsions définie pour la détection fiable de la vitesse de rotation
  • Pour la détermination précise de la position et la mesure de la distance
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Raccordement radiale par câble approprié pour des espaces limités
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • c_nrtl_us
Caractéristiques du produit
Résolution 1000 points
Type d'arbre arbre creux traversant
Diamètre de l'arbre [mm] 20
Application
Principe de fonctionnement incrémental
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 150
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 50
Fréquence de commutation [kHz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits < 60 s
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 1000 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...50
Remarque sur la température ambiante
température plus haute sur demande
pour le diagramme voir la notice de montage
Température de stockage [°C] -30...100
Humidité relative de l'air max. [%] 75; (brièvement: 95 %; condensation non permissible)
Indice de protection IP 64
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Poids [g] 886,8
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 6000
Couple de démarrage max. [Nm] 15
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre creux traversant
Diamètre de l'arbre [mm] 20
Ajustement de l'arbre H7
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Profondeur d'installation de l'arbre [mm] > 46
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] 1,5; (Seulement pour la compensation de tolérances de montage et d'expansion thermique.; Aucun mouvement dynamique permis.)
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR; radial
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
Sortie A
Sortie B
index 0