You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RO6358

Codeur incrémental à arbre creux

RO6358

RO-1250-I24/T U

Codeur incrémental à arbre creux

RO6358

RO-1250-I24/T U

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Résolution 1250 points
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 200
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 20
Fréquence de commutation [kHz] 160
Version protection courts-circuits < 60 s
Déphasage canal A et B [°] 90
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 1250 points
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...91
Remarque sur la température ambiante
Up < 18 V: -30...100 °C
Température de stockage [°C] -30...100
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 64
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 46,2
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 12000
Couple de démarrage max. [Nm] 2,5
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Ajustement de l'arbre H7
Matière de l'arbre
acier inox
Profondeur d'installation de l'arbre [mm] 10
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] 1; (déport radial max. : ± 0,05 mm)
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M18, radial
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)