You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PZ9910

Capteur de pression avec rampe LED

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Capteur de pression avec rampe LED

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Etendue de mesure [psi] 0...5000
Raccord process taraudage 7/16" - 20 UNF taraudage
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum
Température du fluide [°C] -25...70
Pression d'éclatement min. [psi] 14000
Tenue en pression [psi] 8500
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 102...132 AC
Consommation [mA] 20
Classe de protection I
Retard à la disponibilité [s] 0,35
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Fréquence de commutation AC [Hz] 10
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] 0...5000
Point de consigne haut SP [psi] 250...5000
Point de consigne bas rP [psi] 150...4900
En pas de [psi] 50
Remarque sur l'hystérésis
réglable
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 2,0
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Dérive / température par 10 K < ± 0,3
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton de programmation
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301/304)
Matières en contact avec le fluide FKM; céramique; inox (1.4305/303)
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage 7/16" - 20 UNF taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
valeurs mesurées 10 x LED, vert Résolution 10 % de la valeur finale
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A