You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PP7020

Capteur de pression avec cellule de mesure céramique

PP7020

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Capteur de pression avec cellule de mesure céramique

PP7020

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PP7550 ou PP0520 Comparaison de produits: PP7020 / PP7550 / PP0520 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tenue en pression
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...30 DC; (PP2000 avec capteur: > 18)
Consommation [mA] < 45
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Point de consigne haut SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Point de consigne bas rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
En pas de
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 1,5
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,5
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Amortissement valeur process dAP [s] 0...4
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation unité de programmation / fonction Teach
Interfaces
Interface de communication EPS
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières inox (1.4301/304); PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur taraudage:M5
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
Fonction Teach oui
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré