Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [psi] | 0...150 |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Pression d'éclatement min. [psi] | 2000 |
Tenue en pression [psi] | 700 |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 60 |
Protection inversion de polarité | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [psi] | 0...150 |
---|---|
Point de consigne haut SP [psi] | 7,5...150 |
Point de consigne bas rP [psi] | 4,5...145 |
En pas de [psi] | 1,5 |
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] | < ± 2,0 |
---|---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% de la valeur finale] | < ± 2,0 |
Dérive / température par 10 K | < ± 0,3 |
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de réponse [ms] | résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Matières | laiton nickelé; PBT; PC; PA |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | laiton nickelé; céramique; FKM; NBR; EPDM/X |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|