You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PN8223

Capteur de pression avec afficheur

PN8223

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ /V

Capteur de pression avec afficheur

PN8223

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ /V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PN2223 Comparaison de produits: PN8223 / PN2223 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [psi] 0...400
Raccord process taraudage 1/4" NPT filetage extérieur
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min. [psi] 5075
Tenue en pression [psi] 1500
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] < 60
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] 0...400
Point de consigne haut SP [psi] 20...400
Point de consigne bas rP [psi] 12...392
En pas de [psi] 4
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 2,0
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 2,0
Dérive / température par 10 K < ± 0,3
Temps de réponse
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante
Temps de réponse (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
Fréquence de commutation [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Temps de réponse [ms] résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 %
Temporisation réglable dS, dr [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton de programmation
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Données mécaniques
Matières laiton nickelé; PBT; PC; PA
Matières en contact avec le fluide laiton nickelé; céramique; FKM; NBR; EPDM/X
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage 1/4" NPT filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, rouge
indication de fonction Affichage LED à 7 segments
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A