You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PM2064

Transmetteur de pression affleurant

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Transmetteur de pression affleurant

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PM2054 Comparaison de produits: PM2064 / PM2054 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Application
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides liquides et visqueux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min.
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Tenue en pression
50 bar 725 psi 5000 kPa
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 14...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Sortie analogique/valeur min
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Sortie analogique/valeur max
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
En pas de
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage point zéro; gain
Interfaces
Interface de communication EPS
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières inox (1.4404 / 316L); PA; PBT
Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L); PTFE sur substrat céramique; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A