Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [bar] | 0...1 |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons |
Montage | boîtier orientable 350° |
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Pression d'éclatement min. [bar] | 30 |
Tenue en pression [bar] | 10 |
Type de pression | pression relative |
Sans zone morte | oui |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 60 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,2 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [bar] | 0...1 |
---|---|
Point de consigne haut SP [bar] | 0,05...1 |
Point de consigne bas rP [bar] | 0,03...0,99 |
En pas de [bar] | 0,01 |
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] | < ± 1,5 |
---|---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% de la valeur finale] | < ± 1,0 |
Dérive / température par 10 K | < ± 0,3 |
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de réponse [ms] | résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|---|
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); céramique; FKM; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|