Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur |
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
Montage | boîtier orientable 350° | |||
Fluides | fluides liquides et visqueux | |||
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative | |||
Sans zone morte | oui |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 60 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,2 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure |
|
|||
---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
|||
Point de consigne bas rP |
|
|||
Sortie analogique/valeur min |
|
|||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||
En pas de |
|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Temps de réponse [ms] | < 3 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...4 |
Amortissement sortie analogique dAA en pas [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] | 3 |
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L); PTFE sur substrat céramique; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur |
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | mbar; psi; kPa |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|