You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PH0103

Capteur de pression affleurant

PH0103

PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant

PH0103

PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Raccord process 1,5"
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Montage boîtier orientable 350°
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min.
350 bar 5070 psi 35 MPa
Tenue en pression
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] < 60
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Point de consigne haut SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Point de consigne bas rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Sortie analogique/valeur min
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Sortie analogique/valeur max
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
En pas de
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Amortissement valeur process dAP [s] 0...4
Amortissement sortie analogique dAA en pas [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); céramique (99,9 % Al2O3); PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process 1,5"
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, rouge
indication de fonction Affichage LED à 7 segments
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments
Unité d'affichage bar; psi; MPa
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré