You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PF3156

Capteur de pression affleurant

PF3156

PF-003PRES30-KFPKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant

PF3156

PF-003PRES30-KFPKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PF2056 Comparaison de produits: PF3156 / PF2056 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [psi] 0...30
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Montage boîtier orientable 350°
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min. [psi] 725
Tenue en pression [psi] 290
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] < 60
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] 0...30
Point de consigne haut SP [psi] 0,3...30
Point de consigne bas rP [psi] 0,1...29,8
En pas de [psi] 0,2
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 1,5
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 1,0
Dérive / température par 10 K < ± 0,3
Temps de réponse
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante
Temps de réponse (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Fréquence de commutation [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Temps de réponse [ms] résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 %
Temporisation réglable dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton de programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); céramique; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, rouge
indication de fonction Affichage LED à 7 segments
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré