Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [bar] | 0...1 |
Raccord process | taraudage M12 x 1,5 taraudage ISO 6149 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour les applications industrielles |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Pression d'éclatement min. [bar] | 30 |
Tenue en pression [bar] | 10 |
Type de pression | pression relative |
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,2 |
Chien de garde intégré | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [bar] | 0...1 | |
---|---|---|
Point de consigne haut SP [bar] | 0,05...1 | |
Point de consigne bas rP [bar] | 0,03...0,98 | |
En pas de [bar] | 0,01 | |
Remarque sur l'hystérésis |
|
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] | < ± 2,0 |
---|---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
Dérive / température par 10 K | < ± 0,3 |
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Matières | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4301/304) |
Matières en contact avec le fluide | FKM; céramique; inox (1.4305/303) |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Raccord process | taraudage M12 x 1,5 taraudage ISO 6149 |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |