You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PB5021

Capteur de pression avec rampe LED

PB5021

PB-250-SBR14-HFPKG/US/ /V

Capteur de pression avec rampe LED

PB5021

PB-250-SBR14-HFPKG/US/ /V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Etendue de mesure [bar] 0...250
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour pour les fluides gazeux, l'emploi est limité à 25 bar au maximum
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min. [bar] 850
Tenue en pression [bar] 400
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 10
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [bar] 0...250
Point de consigne haut SP [bar] 12,5...250
Point de consigne bas rP [bar] 7,5...245
En pas de [bar] 2,5
Remarque sur l'hystérésis
réglable
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 2,0
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)
Dérive / température par 10 K < ± 0,3
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton de programmation
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; inox (1.4301/304)
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
valeurs mesurées 10 x LED, vert Résolution 10 % de la valeur finale
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré