You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OW1010

Barrage photoélectrique émetteur

OW1010

OWS-OOKG/AS

Barrage photoélectrique émetteur

OW1010

OWS-OOKG/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OJ5008 Comparaison de produits: OW1010 / OJ5008 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; ((36 V))
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 4
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 320
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 36 x 60 x 10
Matières ABS renforcé de fibres de verre
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A