You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OU5079

Système réflex

OU5079

OUR-HNKG/US-100-DNO

Système réflex

OU5079

OUR-HNKG/US-100-DNO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OU5017 Comparaison de produits: OU5079 / OU5017 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...50 DC
Consommation [mA] 35; ((24 V))
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] < 3; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 51
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A