You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OU5072

Système réflex

OU5072

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Système réflex

OU5072

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] < 3; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 51
Matières PPE modifié
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²