You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OU5071

Système réflexion directe

OU5071

OUN-HPKG/6M

Système réflexion directe

OU5071

OUN-HPKG/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OU5069 Comparaison de produits: OU5071 / OU5069 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ccc
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Cellule focalisée
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 35; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20...40; (papier blanc 200 x 200 mm)
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 20
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Cellule focalisée oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 295
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 51
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20211
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve