You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OT5206

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OT5206

OTH-CPKG/US-100-DPX

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OT5206

OTH-CPKG/US-100-DPX

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: O5H200 ou O5H201 ou O5H202 ou O5H500 ou O5H501 Comparaison de produits: OT5206 / O5H200 / O5H201 / O5H202 / O5H500 / O5H501 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 25; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,9
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 50...600; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 30
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 17 x 33
Matières Polycarbonat
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20461
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
Remarque : range % = réglage en % de la portée