You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OT5043

Barrage photoélectrique récepteur

OT5043

OTE-FPKG/US-100-KPF

Barrage photoélectrique récepteur

OT5043

OTE-FPKG/US-100-KPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...50 DC
Consommation [mA] 30; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 150
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 10
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 19 x 30
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20461
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A