You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OS5034

Système réflex

OS5034

OSP-FNKG/T

Système réflex

OS5034

OSP-FNKG/T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 25; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Temporisation [s] 0,01...5
Zone de détection
Portée [m] < 6; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 80 x 28 x 95
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²