Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Système réflex |
---|
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 35...250 AC |
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | II |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 7,5 |
Courant résiduel max. [mA] | 6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 15 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [m] | 0,15...10; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,15...10; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Bornes de raccordement: ...1,5 mm² |
---|