You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OO5009

Amplificateur pour fibres optiques

OO5009

OOF-FNKG/M12/KL4

Amplificateur pour fibres optiques

OO5009

OOF-FNKG/M12/KL4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 12...36 DC
Consommation [mA] 50; ((24 V))
Consommation de puissance max. [VA] 1,2
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 630
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Sortie de contrôle oui
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 200
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1500
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz]
typique
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Temporisation [s] 0,001...0,1
Zone de détection
Portée [m] < 3,8; (Barrage photoélectrique)
Portée [mm] 0...300; (Système réflexion directe)
Portée réglable oui
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage réglage automatique et manuel du point de commutation; fonctions logiques AND / OR; deuxième point de commutation
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Poids [g] 0,496
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 79,9 x 79,4 x 70,7
Nombre de voies 4
Raccordement des fibres optiques FE-11 / FT-11
Matières boîtier: ABS; fenêtre afficheur: PMMA; fenêtre LED: SEPS; capot: zamac recouvert de plastique (PA)
Afficheurs / éléments de service
Indication
afficheur LCD entièrement graphique, rotation de l'affichage à 180° possible sélection langue (allemand, anglais, français)
état de commutation 4 x LED, jaune
Verrou électronique oui
Accessoires
Fourniture
rail: 1 x 68 mm, EN 60715
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A