Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 80 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Protection courts-circuits | oui |
---|---|
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 50 |
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 320 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | Portée |
Température ambiante [°C] | -25...40 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Matières | ABS renforcé de fibres de verre | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: aluminium, anodisé transparent |
---|