You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OL5047

Système réflex

OL5047

OLP-FPKG/US-100

Système réflex

OL5047

OLP-FPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: O5P500 + E21122 Comparaison de produits: OL5047 / O5P500 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 37
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] 0,3...5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,3...5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 27 x 62
Matières PA; PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A