You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OJ5133

Barrage photoélectrique émetteur

OJ5133

OJS-OOKG/SO

Barrage photoélectrique émetteur

OJ5133

OJS-OOKG/SO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 19
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur émetteur
Portée [m] < 10
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 1000
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 35 x 11 x 24
Matières boîtier: ABS; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille
verre
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
vis de fixation: 2
rondelles-ressort: 2
Ecrous: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²