You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OJ5076

Barrage photoélectrique récepteur

OJ5076

OJELFNKG/SO/AS

Barrage photoélectrique récepteur

OJ5076

OJELFNKG/SO/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Classe de protection laser 2
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 12
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 650
Durée de vie typique [h] 50000
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 15
Portée réglable oui
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Classe de protection laser 2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 35 x 11 x 24
Matières boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille
verre
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Verrou électronique oui
Accessoires
Fourniture
Equerre clip: 1, E20964
vis de fixation: 2 x M3 x 16
rondelles-ressort: 2
Ecrous: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A