Boîtier | boîtier fileté |
---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC |
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 4 |
Courant résiduel max. [mA] | 12 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 300 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 15 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | < 700; (papier blanc 200 x 200 mm) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 | |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 | |
Matières | PBT; PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C |
---|