You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG5081

Barrage photoélectrique récepteur

OG5081

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Barrage photoélectrique récepteur

OG5081

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 26; ((36 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 12
Portée réglable oui
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
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PC
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A